Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 182.50 g, PU: 12.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał uszczelki wodoszczelnej | Termoplastyczny elastomer (TPE) |
Materiał taśm napinających | stal nierdzewna |
Średnica uszczelki wodoszczelnej | 114 mm |
Przepust / uszczelka do drutu | 8-10 mm |
Przepust / uszczelka do płaskownika | 30 x 3,5 mm |
Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał uszczelki wodoszczelnej | termoplastyczny elastomer |
Materiał taśm napinających | stal nierdzewna |
Średnica uszczelki wodoszczelnej | 119 mm |