Part No. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364032187, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.90 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 6-10 mm |
Śruba | e M10 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | St/tZn |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU
GTIN 4013364032194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Cu |
Zakres zacisku (drut) | 6-10 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 35-120 mm2 |
Śruba | e M10 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364032200, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (drut) | 6-10 mm |
Śruba | e M10 x 35 mm |
Materiał śruby / nakrętki | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |