Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do płaskownika | 30 x 3,5 mm |
Gwint wspornika | M8 |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | ciśnieniowy odlew cynkowy |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do płaskownika | 30 x 3,5 mm |
Gwint wspornika | M8 |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | ciśnieniowy odlew cynkowy |
Śruba | ak 5 x 50 mm |
Kołek z tworzywa sztucznego | Ø8 x 40 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |