GTIN 4013364031494, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.40 g, PU: 50.00 szt.
Images
Additional information
Technical data
Otwór Ø | 6,5 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Wysokość wspornika | 28 mm |
Uchwyt do drutu | 13-16 mm |
Otwór Ø | 6,5 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Wysokość wspornika | 28 mm |
Uchwyt do drutu | 13-16 mm |
Prowadzenie przewodu | sztywne |
Całkowita wysokość wspornika | 46 mm |
Śruba | dj M6 x 25 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |