Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR
GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Wysokość podstawki | 42 mm |
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Kołek wbijany | 100 / 60 mm |
Otwór na kołek wbijany Ø | 8 mm |
Głębokość otworu | 60 mm |