Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Grubość materiału izolacyjnego | ok. 110 mm |
Głębokość otworu | ok. 190 mm |
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | ciśnieniowy odlew cynkowy |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Śruba / kołek | bl (TX40) 7 x 180 mm |