Part No. 275116 SH ZS 16 M8 V2A
GTIN 4013364095823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Gwint wspornika | M8 |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | ciśnieniowy odlew cynkowy |
Part No. 275260 SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
GTIN 4013364095830, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 102.30 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Gwint wspornika | M8 |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał płytki dociskowej | St/tZn |
Materiał podstawki | ciśnieniowy odlew cynkowy |
Śruba | ak 5 x 50 mm |
Kołek z tworzywa sztucznego | Ø8 x 40 mm |