Wspornik do przewodu z zatrzaskiem, stal nierdzewna Wspornik z zatrzaskiem do montażu na ścianie za pomocą śruby zaciskowej M6, sztywne prowadzenie przewodu
Otwór Ø: 6,5 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Uchwyt do drutu: 6-10 mm
Wysokość wspornika: 22 mm
Producent: DEHN
Typ: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Nr kat.: 273019
lub podobny.