Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wsporniki do złożonych systemów izolacji ścian zewnętrznych (ETIC)

Wsporniki do mocowania przewodów odprowadzających na ścianach ze złożonym system zewnętrznej izolacji termicznej ETICS.
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6, z kołnierzem (ciśnieniowy odlew cynkowy) i kołkami rozporowymi z tworzywa sztucznego, Ø10 mm, sztywne prowadzenie przewodu.

3 Products

Part No. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG

GTIN 4013364096714, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 50.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wsporniki do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Wsporniki, do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6,
sztywne prowadzenie przewodu
Długość zacisku: 70 mm
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał podstawki: ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej: St/tZn
Wkręt do kołka: (TX40) 7 x 140 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
Nr kat.: 273740
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość zacisku 70 mm
Długość całkowita 140 mm
Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał podstawki ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej St/tZn
Wysokość wspornika 20 mm
Wkręt do kołka bl (TX40) 7 x 140 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-4

Product 273740 was added to Notepad.

Product 273740 was added to the cart.

Part No. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096721, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 126.22 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Wsporniki, do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6,
sztywne prowadzenie przewodu
Długość zacisku: 100 mm
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał podstawki: ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej: St/tZn
Wkręt do kołka: (TX40) 7 x 180 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
Nr kat.: 273741
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość zacisku 100 mm
Długość całkowita 180 mm
Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał podstawki ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej St/tZn
Wysokość wspornika 20 mm
Wkręt do kołka bl (TX40) 7 x 180 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-4

Product 273741 was added to Notepad.

Product 273741 was added to the cart.

Part No. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG

GTIN 4013364096738, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 154.76 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Wsporniki, do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej ETICS
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6,
sztywne prowadzenie przewodu
Długość zacisku: 160 mm
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał podstawki: ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej: St/tZn
Wkręt do kołka: (TX40) 7 x 240 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
Nr kat.: 273742
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość zacisku 160 mm
Długość całkowita 230 mm
Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał podstawki ciśnieniowy odlew cynkowy
Materiał płytki dociskowej St/tZn
Wysokość wspornika 20 mm
Wkręt do kołka bl (TX40) 7 x 240 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-4

Product 273742 was added to Notepad.

Product 273742 was added to the cart.


back to top