Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Uchwyt do płaskownika | 30 mm |
Wysokość wspornika | 10 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Śruba | ak 5 x 50 mm |
Kołek z tworzywa sztucznego | Ø8 x 40 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |