Part No. 106207 FS 16 10 1660 GFK AL
GTIN 4013364127623, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 493.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (l1) | 1660 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 635 mm |
Materiał iglicy odgromowej / gniazda | Al |
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 114 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 129 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106210 FS 16 10 2000 GFK AL
GTIN 4013364127630, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 625.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (l1) | 2000 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 975 mm |
Materiał iglicy odgromowej / gniazda | Al |
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 93 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 105 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK
GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość całkowita (l1) | 675 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 635 mm |
Materiał iglicy odgromowej / gniazda | Al |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK
GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (l1) | 1015 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 975 mm |
Materiał iglicy odgromowej / gniazda | Al |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |