Wsporniki dystansujące DEHNiso
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721256/HDVORSCHAU/106120a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721256/HDVORSCHAU/106120a2_16-9.jpg)
Wspornik dystansujący z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, zakres temperatur pracy -50 do +100 °C.
Do określenia odstępu separującego (długość wspornika dystansującego) należy użyć współczynnika materiałowego km = 0,7.
Wspornik dystansujący o długości 1 m odpowiada ekwiwalentnemu odstępowi w powietrzu 0,7 m.
Wsporniki dystansujące DEHNiso są zgodne w wymogami norm DIN/IEC TS 62561-8.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721258/HDVORSCHAU/106326a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721258/HDVORSCHAU/106326a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721260/HDVORSCHAU/DEHNiso%20P%2069_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721260/HDVORSCHAU/DEHNiso%20P%2069_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721259/HDVORSCHAU/IMG_2543_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57721259/HDVORSCHAU/IMG_2543_16-9.jpg)
Part No. 106115 DIDH 16 530 BP V2A GFK
GTIN 4013364100213, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 488.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 530 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 445 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106120 DIDH 16 690 BP V2A GFK
GTIN 4013364092945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 552.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 690 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 605 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK
GTIN 4013364100220, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 686.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 1030 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 945 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106090 DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
GTIN 4013364100190, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 470.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 530 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 445 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 240 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106100 DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
GTIN 4013364092907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 544.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 690 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 605 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 198 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106105 DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
GTIN 4013364100206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 1030 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 945 mm |
Mocowanie | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 140 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A
GTIN 4013364100299, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 684.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 530 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 445 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106226 DIDH 16 690 RS40.60 V2A
GTIN 4013364098930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 722.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 690 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 605 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106228 DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
GTIN 4013364100305, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 877.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 1030 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 945 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 40-60 mm (1 1/4-2") |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106245 DIDH 16 530 SB50.300 V2A
GTIN 4013364100336, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 561.40 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 530 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 445 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106246 DIDH 16 690 SB50.300 V2A
GTIN 4013364098954, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 608.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 690 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 605 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106248 DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
GTIN 4013364100343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 762.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 1030 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 945 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106160 DIDH 8 675 KT V2A GFK
GTIN 4013364092938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 286.50 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 675 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 590 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 104 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 176 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
GTIN 4013364092914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Uchwyt do drutu | 6-10 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Długość (l1) | 675 mm |
Długość izolacyjna (l2) | 590 mm |
Zakres temperatur pracy | -50 °C ... +100 °C |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 104 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) | 176 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |