Part No. 929982 KV S M20 MS 9.5
GTIN 4013364098695, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 32.72 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres uszczelniania (Rd) | 6,5-9,5 mm |
Średnica ekranu | 3,2-6,5 mm |
Montaż | M20 x 1,5 |
Stopień ochrony | IP 68 |
Part No. 929984 KV M20 MS 10.5
GTIN 4013364098688, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 30.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres uszczelniania (Rd) | 7,0-10,5 mm |
Montaż | M20 x 1,5 |
Stopień ochrony | IP 68 |
Part No. 929996 ER DPI M20
GTIN 4013364098244, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Montaż | DPI M20 x 1,5 |