Part No. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
D1 Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
Montaż w | podstawa |
Part No. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 1,0 A |
Rezystancja objętościowa | 0,1 Ω |
Montaż w | podstawa |
Gniazda probiercze | pozłacane, 1 mm |
Akcesoria w zestawie | 2 przewody pomiarowe (1 m), torba ochronna |
Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Wymiary (szer x wys) | 13 x 7 mm |
Zaciski sprężynowe EMC
Dwa zaciski sprężynowe dla chronionej i niechronionej strony ograniczników BLITZDUCTOR SP / XT / XTU do trwałego, niskoimpedancyjnego połączenia ekranu z ekranowaną linią sygnałową. Końcówki izolacyjne do pośredniego uziemienia ekranu (tylko BXT), w zestawie opaski kablowe i paski izolacyjne. Nadają się do ograniczników BXT(U) ML2 ... S ... / BSP M2 ... (tylko bezpośrednie uziemienie ekranu).
1 Product
Part No. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
PredecessorTechnical data
D1 Prąd udarowy (10/350 µs) | 5 kA |
Montaż w | zacisk BXT BAS / BSP BAS 4 |
Akcesoria w zestawie | końcówki izolacyjne, opaski kablowe, paski izolacyjne |
Przegroda Ex
Przy stosowaniu ograniczników przepięć BLITZDUCTOR XT Ex (i) w obwodach iskrobezpiecznych należy uwzględnić szczególne warunki zabudowy.
Zgodnie z normą EN 60079-11: 2007 (VDE 0170-7) pomiędzy urządzeniami iskrobezpiecznymi a innymi należy zachować odstęp minimalny ≥ 50 mm (między elementami połączeniowymi, np. zaciskami tych urządzeń)!
Dzięki zastosowaniu przegrody Ex (i) TW DRC MCM EX można zachować ten odstęp, nawet jeśli ograniczniki przepięć są zamontowane bezpośrednio obok siebie.
Szczególnie dopasowany do stosowania razem z urządzeniem DRC MCM XT do monitorowania stanu modułów BXT. (1 opakowanie = 2 sztuki)
1 Product
Part No. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Montaż | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |