Part No. 906055 ALGA 5
GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 65 |
Montaż | ściana |
Wymiary (szer x wys x gł) | 100 x 200 x 81 mm |
Materiał obudowy | aluminium |
Part No. 906058 ALGA 5 X
GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 65 |
Montaż | ściana |
Wymiary (szer x wys x gł) | 160 x 100 x 85 mm |
Materiał obudowy | aluminium |
Part No. 910099 SLK 16
GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Przekrój przewodów, linka | 6-16 mm2 |
Przekrój przewodów, drut | 6-25 mm2 |
Montaż | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Materiał obudowy | poliamid 6.6 |