Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbox

Kombinowany ogranicznik przepięć
  • Obciążalność prądem piorunowym do 10 kA (10/350 μs)
  • Niski napięciowy poziom ochrony, odpowiedni również do ochrony urządzeń końcowych
  • Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 2 i wyżej
Łatwy w użyciu
  • Nadaje się do montażu na ścianie
  • Szybki i prosty montaż dzięki zaciskom sprężynowym
  • Umożliwia łatwe doposażenie ochrony przepięciowej
Bezpieczny montaż i obsługa (DBX TC B 180)
  • Wskaźnik działania/uszkodzenia ułatwiający konserwację
  • Możliwości przyłączenia RJ45 dla plug&play
  • Uniwersalne zastosowanie do 1 Gbit

Details

Gniazdo RJ45 na wyjściu do
bezpośredniego przyłączenia na routerze
(DBX TC B 180).
lorem ipsum
Dzięki technice wtykowej („push-in”) obudowy (DBX TC B 180) można podłączyć szeregowo kilka urządzeń.
lorem ipsum
Zaciski w technice wtykowej („push-in”) do szybkiego łączenia bez użycia narzędzi (DBX TC B 180)
lorem ipsum
Optyczny wskaźnik stanu
(DBX TC B 180).
lorem ipsum


DBX TC B 180

Kompaktowy ogranicznik przepięć w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego z połączeniami w technice wtykowej („push-in”) i wskaźnikiem stanu do ochrony jednej pary nieuziemionych interfejsów symetrycznych, w szczególności interfejsów telekomunikacyjnych do VVDSL i G.fast (do 1 Gbit/s). Możliwość bezpośredniego / pośredniego uziemienia ekranu. Opcjonalne po stronie wyjściowej można podłączyć żyłę podwójną lub przewód krosowy z wtyczką RJ45.

Testy przeprowadzone przez Deutsche Telekom Technik GmbH potwierdzają kompatybilność z Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) oraz G.Fast.

1 Product

Part No. 922220 DBX TC B 180

GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kompaktowy ogranicznik przepięć DEHNbox DBX TC B 180
Kompaktowy ogranicznik z możliwością połączenia szeregowego
o klasie SPD typu 1/P2
do ochrony jednej pary
interfejsów telekomunikacyjnych
za pomocą beznarzędziowej technologii szybkiego łączenia,
zintegrowane odciążenie przewodu przyłączeniowego i wskaźnik stanu.
Prąd znamionowy przy 40°C: 1 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) : 7,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: DBX TC B 180
Nr kat.: 922220
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD L
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy przy 40°C (IL ) 1 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) ( Iimp ) 7,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) ( In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię 0 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (100 Ω) (fG ) 425 MHz

Product 922220 was added to Notepad.

Product 922220 was added to the cart.


DBX U4 KT BD S 0-180

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego z techniką actiVsense do ochrony 2 par symetrycznych interfejsów o tym samym lub różnym napięciu sygnału z separacją galwaniczną, opcjonalnie bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu.

1 Product

Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180

GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć DEHNbox DBX U4 KT BD S 0-180
Uniwersalny ogranicznik przepięć,
o klasie SPD typu 1/P1 z techniką actiVsense
do automatycznego rozpoznawania
napięcia roboczego i optymalnego dopasowania
poziomu ochrony; przetestowany zgodnie z EN 61643-21 oraz
skoordynowany energetycznie według normy IEC 61643-22 do
ochrony dwóch żył podwójnych symetrycznych
interfejsów z separacją galwaniczną, opcjonalnie z bezpośrednim
lub pośrednim uziemieniem ekranu.
Napięcie robocze UN: 0-180 V
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego: ≤ +/- 5 V
Prąd znamionowy (równy maksymalnemu prądowi zwarciowemu): 100 mA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) : 10 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: DBX U4 KT BD S 0-180
Nr kat.: 922400
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego (Usignal ) ≤ +/- 5 V
Częstotliwość graniczna linia-linia (Usignal, symetryczna 100 Ω) (fG ) 50 MHz
Prąd znamionowy (równy maksymalnemu prądowi zwarciowemu) (IL ) 100 mA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) ( Iimp ) 10 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) ( In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię ≤ 9 Ω; średnio 7,9 Ω
Wymiary (dł x szer x wys) 93 x 93 x 55 mm

Product 922400 was added to Notepad.

Product 922400 was added to the cart.


back to top