Tester ograniczników przepięć
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712787/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712787/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
- Dorutynowego testowania ograniczników przepięć
- Kompaktowe wymiary
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Przewody pobiercze w zestawie
- Zabezpieczony przed dotknięciem adapter pobierczy (PA) do ograniczników modułowych z serii XT/XTU/SP jako akcesorium
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712789/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712789/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712791/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712791/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712790/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712790/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712788/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712788/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Napięcie znamionowe DC (UN ) | 8-12 V DC |
Parametr probierczy: napięcie | maksymalnie 1200 V DC |
Wyświetlacz | alfanumeryczny, ośmiocyfrowy LCD |
Akcesoria w zestawie | 2 przewody probiercze (każdy o długości 1 m), 2 bezpieczne zaciski probiercze, 1 zasilacz (230 V AC), 1 pokrowiec |
Wymiary pokrowca | 300 x 110 x 110 mm |