Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24
GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | T |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 33 V |
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 7,7 MHz |
Stopień ochrony | IP 65 |
Certyfikaty dla zainstalowanego BXT | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |