BXT BAS EX
Podstawa BLITZDUCTOR XT to uniwersalny 4-biegunowy zacisk przelotowy o kompaktowej budowie do montażu modułów ochronnych w obwodach iskrobezpiecznych, bez rozłączania sygnału roboczego w przypadku wyciągnięcia modułu ochronnego z podstawy. Mechanizm zatrzaskowy podstawy zapewnia bezpieczne uziemienie modułu ochronnego poprzez szynę DIN (TH 35). Ponieważ żaden element obwodu ochronnego nie znajduje się w podstawie, dlatego kontrola okresowa jest ograniczona tylko do modułów ochronnych.
1 Product
Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Montaż | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Przekrój przewodów, drut | 0,08-4 mm2 |
Przekrój przewodów, linka | 0,08-2,5 mm2 |
Moment dokręcania zacisków śrubowych | 0,4 Nm |
Uziemienie przez | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) tylko w połączeniu z certyfikowanym modułem ogranicznika przepięć |