Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power long Ø 27 mm do montażu wewnątrz rury wsporczej
Elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI power long na obu końcach, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
1 Product
Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A
GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 30 mm |
Śruba | Sworzeń gwintowany M8 x 10 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power long Ø 27 mm do montażu na zewnątrz rury wsporczej
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power do układania na rurach wsporczych HVI power GRP / Al, składający się z elementów przyłączeniowych, sworzni gwintowanych, części przyłączeniowych, koszulki termokurczliwej, opaski kablowej i pierścienia mocującego z uchwytem kablowym (Ø27 mm) ze szczeliną.
1 Product
Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 30 mm |
Śruba | Sworzeń gwintowany M8 x 10 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Element przyłączeniowy do wyrównywania potencjałów do przewodów HVI power / HVI power long
Do procesu odprowadzania pola elektrycznego przewodu HVI power (wstępnie zmontowany / na bębnie) w pobliżu końcówek przyłączeniowych.
Powierzchnia styku ze specjalną szczeliną do elektrycznego kontaktu z półprzewodzącym płaszczem.
1 Product
Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A
GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku Ø | 27 mm |
Otwór przyłączeniowy Ø | 11 mm |
Śruba | i M10 x 20 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |