Your dashboard services.
Register to access all tools.

FS / USD

  • Ogranicznik przepięć ze złączem w technice SUB-D pozwalający na łatwe doposażenie
  • 9-biegunowe przyłącze standardowe
  • Standard Profibus-DP

Details

Bezpośrednie podłączenie urządzenia dla optymalnej ochrony.
lorem ipsum
Złącze w technice wtykowej SUB-D dla łatwego montażu.
lorem ipsum

FS 9E PB

Ogranicznik przepięć dla Profibus-DP. Wersja z 9-biegunowym złączem SUB-D, Pin 6 bez ochrony interfejsu programowania.

1 Product

Part No. 924017 FS 9E PB 6

GTIN 4013364045934, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć dla Profibus-DP FS 9E PB 6
Zacisk ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD typu 4 / P1
FS, przetestowany zgodnie z EN 61643-21
do ochrony interfejsów danych
Profibus-DP, SINEC L2 do 12 Mb/s.
Konstrukcja adaptera, uziemienie za pomocą
wbudowanego przewodu.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 7 V
C1 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-linia: 0,2 kA
C1 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-SG: 0,2 kA
Układ pinów: linia: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: niechroniony

Producent: DEHN
Typ: FS 9E PB 6
Nr kat.: 924017
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD [
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 7 V
C1 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-linia (In ) 0,2 kA
C1 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-SG (In ) 0,2 kA
C1 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) SG-PG (In ) 0,4 kA
Częstotliwość graniczna (fG ) 90 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) wtyk D-Sub 9 / gniazdo D-Sub 9

Product 924017 was added to Notepad.

Product 924017 was added to the cart.


back to top