Your dashboard services.
Register to access all tools.

UGKF

  • Gotowy do podłączenia adapter z ochroną przepięciową do łatwego doposażania
  • Do bezpośredniego podłączania do urządzeń końcowych z technologią połączenia koncentrycznego
  • Zintegrowane pośrednie uziemienie ekranu zapobiega powstawaniu pętli uziemienia

Details

DGA BNC VC... do prostego montażu na szynie lub na ścianie.
lorem ipsum
DGA BNC VC...łatwa adaptacja dzięki przyłączą BNC.
lorem ipsum
Lista UL do użytku w poszczególnych krajach.
lorem ipsum
UGKF BNC do bezpośredniego podłączenia do interfejsów urządzeń końcowych.
lorem ipsum

UGKF BNC

Dwustopniowy ogranicznik przepięć do kamer wideo i Arcnet ze złączem BNC z pośrednim uziemieniem ekranu w celu zapobiegania pętlom uziemienia.

1 Product

Part No. 929010 UGKF BNC

GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Dwustopniowy ogranicznik przepięć UGKF BNC
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
UGKF, przetestowany zgodnie z EN 61643-21
do ochrony systemów wideo
lub systemów komputerowych Arcnet
z koncentrycznym gniazdem przyłączeniowym BNC.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 8 V
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-ekran: 2,5 kA

Producent: DEHN
Typ: UGKF BNC
Nr kat.: 929010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 8 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,1 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-ekran (In ) 2,5 kA
Tłumienność wtrąceniowa przy 300 MHz (50 Ω) ≤ 3 dB
Tłumienność odbiciowa przy 40 MHz (50 Ω) ≥ 20 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 265 MHz (75 Ω) ≤ 3 dB
Tłumienność odbiciowa przy 40 MHz (75 Ω) ≥ 20 dB
Certyfikaty CSA, UL

Product 929010 was added to Notepad.

Product 929010 was added to the cart.


back to top