DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748850/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748850/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Odpowiedni do listew rozłącznych i nierozłącznych systemów LSA serii 2/10
- Przygotowany na 10 podwójnych żył, przy czym każdy z iskierników gazowych został przetestowany indywidualnie
- Każdy z elementów ochronnych (iskiernik gazowy) może zostać indywidualnie wymieniony
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748852/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748852/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748851/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748851/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
DPL 10 G3
Magazynek na ograniczniki na 10 podwójnych żył z trójbiegunowymi iskiernikami gazowymi do niemal wszystkich zastosowań. Ograniczniki FSD posiadają funkcję fail-safe i dodatkowy optyczny wskaźnik stanu po wyzwoleniu zabezpieczenia fail-safe. W ten sposób można natychmiast rozpoznać, czy ogranicznik wymaga wymiany.
2 Products
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | B |
Największe trwałe napięcie pracy DC (Uc ) | 180 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 0,4 A |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | B |
Wskaźnik uszkodzenia | optyczny - zmiana koloru |
Największe trwałe napięcie pracy DC (Uc ) | 180 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 0,4 A |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |