BLITZDUCTOR VT
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711144/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711144/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- ekonomiczna ochrona wielożyłowych linii sygnałowych
- wersje specyficzne dla interfejsu, np. RS485 lub dla systemów telekomunikacyjnych
- wersje do stałoprądowych instalacji zasilających i do ochrony katodowej
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711147/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711147/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711148/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711148/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711145/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711145/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711146/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57711146/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
Part No. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | Q |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 6 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1,8 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 1,7 MHz |
Certyfikaty | CSA |
BVT AVD
Ogranicznik przepięć z ulepszonym napięciowym poziomem ochrony do ochrony EMC komponentów elektronicznych o zasilaniu stałoprądowym. Idealnie nadaje się do sterowników PLC firmy Siemens. Ze względu na zastosowanie diody jednobiegunowej należy przestrzegać biegunowości napięcia roboczego.
1 Product
Part No. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | W |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 35 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 10 A |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Part No. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 45 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 4 A |
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) | 7 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 22 µH |
Certyfikaty | UL |
Part No. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 65 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 4 A |
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) | 7 A |
Bezpiecznik przy | UN ≥ 45 V i IL ≥ 1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 22 µH |
Certyfikaty | UL |
BVT TC
Skoordynowany energetycznie i wolny od prądów upływu ogranicznik przepięć do linii a/b, ISDN Uk0 oraz ADSL ze złączami RJ45 i dodatkowymi zaciskami śrubowymi. Układ pinów w gniazdach RJ45 jest kompatybilny z układem w gniazdach RJ11/12. Równoległe zaciski śrubowe są bardziej wytrzymałe niż gniazda RJ45 i zwiększają całkowity znamionowy prąd wyładowczy do 10 kA.
1 Product
Part No. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | R |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 170 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 0,2 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 4,7 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony prostownika w obwodzie ochronnym (kolor czerwony). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury warystorów). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 75 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 12 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 3.5 kA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 5 µH |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 1 MHz |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | zestyk rozwierny |
BVT KKS APD
Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony obwodu pomiarowego napięcia (kolor żółty). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury układu odprowadzania). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.
1 Product
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36,8 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 0,05 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 7 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 40 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 55 Ω |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | zestyk rozwierny |