BXT BAS
Podstawa BLITZDUCTOR XT to uniwersalny 4-biegunowy zacisk przelotowy o kompaktowej budowie do montażu modułów ochronnych bez rozłączania sygnału roboczego. Mechanizm zatrzaskowy podstawy zapewnia bezpieczne uziemienie modułu ochronnego poprzez szynę DIN (TH 35). Ponieważ żaden element obwodu ochronnego nie znajduje się w podstawie, dlatego kontrola okresowa jest ograniczona
tylko do modułów ochronnych.
1 Product
Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Montaż | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Przekrój przewodów, drut | 0,08-4 mm2 |
Przekrój przewodów, linka | 0,08-2,5 mm2 |
Moment dokręcania zacisków śrubowych | 0,4 Nm |
Uziemienie przez | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Certyfikaty | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
*) tylko w połączeniu z certyfikowanym modułem ochronnym |
BSP BAS 4
Podstawa BLITZDUCTOR SP to uniwersalny 4-biegunowy zacisk o kompaktowej budowie do montażu modułów ochronnych z rozłączeniem sygnału roboczego. Mechanizm zatrzaskowy podstawy zapewnia bezpieczne uziemienie modułu ochronnego poprzez szynę DIN (TH 35). Ponieważ żaden element obwodu ochronnego nie znajduje się w podstawie, dlatego kontrola okresowa jest ograniczona tylko do modułów ochronnych.
1 Product
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Montaż | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Przekrój przewodów, drut | 0,08-4 mm2 |
Przekrój przewodów, linka | 0,08-2,5 mm2 |
Moment dokręcania zacisków śrubowych | 0,4 Nm |
Uziemienie przez | szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 |
Certyfikaty | UL 497B, CSA *) |
*) tylko w połączeniu z certyfikowanym modułem ochronnym |