SFL Protector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738672/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738672/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- filtr przeciwzakłóceniowy
- większe bezpieczeństwo przez zastosowanie układu połączeń Y
- wyłącznik sieciowy ze wskaźnikiem zasilania (w wariancie SFL PRO 6X / SFL PRO 6X SE)
- 2-metrowy kabel przyłączeniowy
- optyczny wskaźnik działania (zielony) i uszkodzenia (czerwony)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738673/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738673/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Part No. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 970.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Liczba gniazdek elektrycznych | 6 |
Part No. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 877.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Liczba gniazdek elektrycznych | 6 |