IGA 10 V2 IP54
Przebadana prądem piorunowym obudowa izolacyjna do montażu z ogranicznikami przepięć zajmującymi maksymalnie szerokość montażową 10 modułów; z kołnierzem membranowym na 11 kabli Ø5-30 mm EPDM i 3 zamontowanymi dławicami membranowymi M20 z nakrętką zabezpieczającą; idealna do okablowania szeregowego.
1 Product
Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Stopień ochrony | IP 54 |
Wykonanie | przebadana prądem piorunowym 10/350 |
Liczba dławnic kablowych | 4x do kabli Ø5-7mm; 3x do kabli Ø7-10 mm; 2x do kabli Ø10-14 mm lub Ø15-30 mm; 3x do kabli Ø8-13 mm |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 10 modułów DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 200 x 300 x 132 mm |
Pokrywa | możliwość plombowania |
IGA 7 IP54
Przebadana prądem piorunowym obudowa izolacyjna do montażu z ogranicznikami przepięć zajmującymi maksymalnie szerokość montażową 7 modułów; z kołnierzem membranowym na 2 kable Ø1-25 mm EPDM i 3 zamontowanymi dławicami membranowymi M20 z nakrętką zabezpieczającą; idealna do okablowania szeregowego.
1 Product
Part No. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 54 |
Wykonanie | przebadana prądem piorunowym 10/350 |
Liczba dławnic kablowych | 2x do kabli Ø1-25 mm; 3x do kabli Ø8-13 mm |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 7 modułów DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 175 x 250 x 100 mm |
Pokrywa | możliwość plombowania |
Part No. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 54 |
Wykonanie | przebadana prądem piorunowym 10/350 |
Liczba dławnic kablowych | 2 gniazda wtykowe do kabli Ø8-23 mm (przetłoczenie M32) |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 6 modułów DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 165 x 255 x 115 mm |
Pokrywa | możliwość plombowania |
Part No. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 54 |
Liczba dławnic kablowych | 8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (góra i dół) |
Liczba przewodów PE / N x przekrój | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 12 modułów DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 65 |
Wykonanie | przebadana prądem piorunowym 10/350 |
Liczba dławnic kablowych | 8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (góra i dół) |
Liczba przewodów PE / N x przekrój | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 12 modułów DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Stopień ochrony | IP 54 |
Liczba dławnic kablowych | 8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (góra i dół) |
Liczba przewodów PE / N x przekrój | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Możliwość zabudowy wewnętrznej | 24 moduły (2x 12 modułów), DIN 43880 |
Wymiary (sz x wys x gł) | 295 x 458 x 129 mm |