Part No. 900471 VC 280 2
GTIN 4013364067547, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) |