Moduł STC
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738578/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738578/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
- Dwubiegunowa ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki odpornemu na błędy obwodowi ochronnemu Y
- Akustyczna sygnalizacja stanu
- Do montażu w kombinacji z dostępnymi na rynku gniazdami sieciowymi z uziemieniem.
- Niezależnie od konstrukcji gniazdka
- Pierścień ustalający z tworzywa sztucznego z blokadą zatrzaskową do łatwego montażu na już dostępnych gniazdach sieciowych
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738579/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738579/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
Part No. 924350 STC 230
GTIN 4013364076709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 51.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | sygnał dźwiękowy |