DEHNsafe
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738542/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738542/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
- Dwubiegunowa ochrona przepięciowa do urządzeń końcowych 230 V
- Do stosowania w puszkach instalacyjnych i kanałach kablowych
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki odpornemu na błędy obwodowi ochronnemu Y
- Optyczny wielokrotny wskaźnik stanu
- Programowalna funkcja sygnalizacji akustycznej
- Zaciski przyłączeniowe do połączeń szeregowych
- Niezależnie od konstrukcji gniazdka
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738544/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738544/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738545/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738545/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738543/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57738543/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
Part No. 924370 DSA 230 LA
GTIN 4013364081321, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 88.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | czerwone światło + sygnał dźwiękowy |
Wskaźnik działania | zielone światło |