Your dashboard services.
Register to access all tools.

Moduł ochronny do ogranicznika DEHNgap modular

  • Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki iskiernikowi
  • Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
  • Wskaźnik działania / uszkodzenia w postaci zielonego / czerwonego znacznika w okienku kontrolnym

DGP M – iskiernikowy moduł ochronny N-PE 100 kA

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE do wszystkich modułowych ograniczników przepięć z rodziny DEHNgap M.

1 Product

Part No. 961010 DGP M MOD 255

GTIN 4013364118744, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE DGP M MOD 255
Iskiernikowy moduł ochronny N-PE
do wszystkich modułowych ograniczników przepięć z rodziny DEHNgap M.
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Prąd udarowy pioruna: 100 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: 100 Arms dla 255 V AC

Producent: DEHN
Typ: DGP M MOD 255
Nr kat.: 961010
lub podobny.

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961010 was added to Notepad.

Product 961010 was added to the cart.


DGPH M – iskiernikowy moduł ochronny N-PE 100 kA

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE 100 kA do wszystkich modułowych ograniczników przepięć z rodziny DEHNgap H M.

1 Product

Part No. 961020 DGPH MOD 255

GTIN 4013364118706, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE DGPH MOD 255
Iskiernikowy moduł ochronny N-PE
do wszystkich modułowych ograniczników przepięć z rodziny DEHNgap M.
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Prąd udarowy pioruna: 100 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: 100 Arms dla 255 V AC

Producent: DEHN
Typ: DGPH MOD 255
Nr kat.: 961020
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961020 was added to Notepad.

Product 961020 was added to the cart.


back to top