DEHNsignal
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733952/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733952/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- sygnalizacja stanu podłączonych ograniczników przepięć
- wskazywanie braku napięcia
- bezpotencjałowy zestyk przełączny
- selektywna sygnalizacja stanu
- zbiorcza sygnalizacja uszkodzenia
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733953/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733953/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733954/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733954/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
Part No. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zasilające AC (UN ) | 230 V |
Obciążenie obwodu (P) | < 550 mW |
Bezpiecznik obwodu zasilania | 16 A gG lub C 16 A |
Wejście sygnału | 3x złącze światłowodowe (LWL ST DSI) |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Spełnia wymagania normy | EN 61010-1:1993 i EN 61010-1/A2:1995 |