Part No. 961122 DBH M 1 255
GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |