DEHNbloc Maxi S
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733710/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733710/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
- ogranicznik przepięć typu 1 na bazie iskiernika z wbudowanym bezpiecznikiem na prąd piorunowy, w zwartej obudowie
- bezpośredni montaż na szynie PEN / N
- niski napięciowy poziom ochrony UP ≤ 2,5 kV (z uwzględnieniem 80 cm kabla łączącego)
- bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard, nie wymaga żadnej długości przewodów
- wytrzymałość zwarciowa 100 kArms (220 kApeak)
- wysoka zdolność ograniczania i gaszenia prądów następczych dzięki technologii RADAX Flow
- wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych
- sygnalizacja stanu za pomocą złącza światłowodowego
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733713/HDVORSCHAU/900220az2_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733713/HDVORSCHAU/900220az2_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733711/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733711/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733714/HDVORSCHAU/900220az1_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733714/HDVORSCHAU/900220az1_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733712/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733712/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
Part No. 900220 DBM 1 255 S
GTIN 4013364106734, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 730.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe trwałe napięcie pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV (z uwzględnieniem 80 cm przewodu przyłączeniowego) |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | zbędny |
Wskaźnik działania | poprzez moduł DSI E 3 za pomocą złącza światłowodowego |