DEHNbloc Maxi 440 / 760
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733640/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733640/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- ogranicznik przepięć typu 1 na bazie iskiernika
- wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych
- wysoka zdolność ograniczania i gaszenia prądów następczych dzięki technologii RADAX Flow
- bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard, nie wymaga żadnej długości przewodów
- optyczny wskaźnik działania / uszkodzenia (zielony / czerwony) w oknie kontrolnym
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733641/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733641/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 440 V |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certyfikaty | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 440 V |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certyfikaty | UL, CSA |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 760 V |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 25 kArms (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certyfikaty | UL, CSA |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |