DEHNbloc Maxi
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733580/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733580/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- zamknięty iskiernik w technologii RADAX Flow z silnym ograniczaniem prądów następczych
- bezpiecznik 32 A gG nie zadziała do 50 kArms prądu zwarciowego
- wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych
- bezpośrednia koordynacja z ogranicznikami DEHNguard ... i V(A) NH ... , nie wymaga żadnej długości przewodów
- do podstaw NH wielkości 00
- niski napięciowy poziom ochrony
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733581/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733581/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |