Your dashboard services.
Register to access all tools.

Moduł ochronny do ogranicznika DEHNbloc modular

  • wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki iskiernikowi
  • najwyższa niezawodność instalacji dzięki technologii ograniczania prądów następczych RADAX Flow
  • łatwa wymiana modułów ochronnych bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
  • optyczna sygnalizacja stanu w okienku kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony)
  • moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej

Iskiernikowy moduł ochronny DB M

Iskiernikowy moduł ochronny do ogranicznika DEHNbloc M ...

3 Products

Part No. 961001 DB M MOD 150

GTIN 4013364118584, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 184.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iskiernikowy moduł ochronny DB M MOD 150
Iskiernikowy moduł ochronny do jednobiegunowych,
skoordynowanych, gotowych do podłączenia ograniczników przepięć typu 1 z rodziny produktów Red/Line -
Rodzina produktów zgodna z normą EN 61643-11
Maksymalna dostępność instalacji dzięki
technologii ograniczenia prądów następczych RADAX-Flow
Największe napięcie trwałej pracy: 150 V AC
Prąd udarowy pioruna: 35 kA
Wskaźnik uszkodzenia

Producent: DEHN
Typ: DB M MOD 150
Nr kat.: 961001
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 150 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA

Product 961001 was added to Notepad.

Product 961001 was added to the cart.

Part No. 961002 DB M MOD 255

GTIN 4013364118591, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 207.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iskiernikowy moduł ochronny DB M MOD 255
Iskiernikowy moduł ochronny do jednobiegunowych,
skoordynowanych ograniczników przepięć typu 1 z rodziny produktów Red/Line -
Rodzina produktów zgodna z normą EN 61643-11
Maksymalna dostępność instalacji dzięki
technologii ograniczenia prądów następczych RADAX-Flow
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Prąd udarowy pioruna: 50 kA
Wskaźnik uszkodzenia

Producent: DEHN
Typ: DB M MOD 255
Nr kat.: 961002
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Product 961002 was added to Notepad.

Product 961002 was added to the cart.

Part No. 961003 DB M MOD 320

GTIN 4013364118607, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iskiernikowy moduł ochronny DB M MOD 320
Iskiernikowy moduł ochronny do jednobiegunowych,
skoordynowanych ograniczników przepięć typu 1 z rodziny produktów Red/Line -
Rodzina produktów zgodna z normą EN 61643-11
Maksymalna dostępność instalacji dzięki
technologii ograniczenia prądów następczych RADAX-Flow
Największe napięcie trwałej pracy: 320 V AC
Prąd udarowy pioruna: 50 kA
Wskaźnik uszkodzenia

Producent: DEHN
Typ: DB M MOD 320
Nr kat.: 961003
lub podobny.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 320 V
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Product 961003 was added to Notepad.

Product 961003 was added to the cart.


back to top