DEHNventil ZP
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732979/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732979/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
- Kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 i typu 2 na bazie iskierników wykonany w technologii RADAX Flow
- W pełni spełnia wymagania normy VDE-AR-N 4100 do użytku przed układem pomiarowym
- Szybki i łatwy montaż na szynie z rastrem 40 mm
- Kontrola stanu poprzez przycisk testowy i wskaźnik świetlny
- Bezpieczniki od 35 A gG nie zadziałają do 25 kArms Prąd zwarciowy
- Zdolność odprowadzania prądów udarowych do 100 kA (10/350 µs)
- Umożliwia ochronę urządzenia końcowego
- Zapewnia najwyższą dostępność systemu
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732980/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732980/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732981/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57732981/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
Part No. 900390 DV ZP TNC 255
GTIN 4013364105751, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 957.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 kombinowany |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik do IK = 25 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | VDE |
Part No. 900391 DV ZP TT 255
GTIN 4013364105768, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 kombinowany |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 25 kA |
Prąd udarowy (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 100 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik do IK = 25 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | VDE |