Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wsporniki dachowe do dachówek kalenicowych (gąsiorów)

Do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy.

FIRSTsnap

Do montażu na klamrze kalenicowej do dachówek kalenicowych, ze wspornikiem DEHNsnap, luźne prowadzenie przewodu.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy do dachów dwuspadowych FIRSTsnap, wysokość wspornika 16 mm
Wsporniki dachowe do dachówek kalenicowych (gąsiorów) do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy
FIRSTsnap, do montażu na klamrze kalenicowej do
dachówek kalenicowych (gąsiorów)
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Wysokość wspornika: 16 mm
Materiał wspornika: tworzywo sztuczne
Kolor wspornika: szary ●

Producent: DEHN
Typ: LH FS 8 H16 GR V2A
Nr kat.: 204029
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Wysokość wspornika 16 mm
Materiał wspornika tworzywo sztuczne
Kolor wspornika szary
Uchwyt do drutu 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy do dachów dwuspadowych FIRSTsnap, wysokość wspornika 16 mm
Wsporniki dachowe do dachówek kalenicowych (gąsiorów) do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy
FIRSTsnap, do montażu na klamrze kalenicowej do
dachówek kalenicowych (gąsiorów)
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Wysokość wspornika: 16 mm
Materiał wspornika: tworzywo sztuczne
Kolor wspornika: brązowy ●

Producent: DEHN
Typ: LH FS 8 H16 K BR V2A
Nr kat.: 204039
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Wysokość wspornika 16 mm
Materiał wspornika tworzywo sztuczne
Kolor wspornika brązowy
Uchwyt do drutu 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


Płytka dwuśrubowa z elementem dystansującym i elastyczną uszczelką

Do dachów krytych dachówką, łupkiem i blachą falistą, z odporną na oddziaływanie warunków atmosferycznych tuleją zaciskową, sztywne prowadzenie przewodu.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Dwuśrubowa płytka dociskowa z tuleją zaciskową
Wsporniki dachowe do dachówek kalenicowych (gąsiorów) do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy
do dachów krytych dachówką, łupkiem i blachą falistą, z
odporną na oddziaływanie warunków atmosferycznych tuleją zaciskową
Materiał wspornika dachowego: tworzywo sztuczne
Otwór: Ø12 mm
Materiał wspornika: St/tZn

Producent: DEHN
Typ: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Nr kat.: 216000
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego tworzywo sztuczne
Otwór Ø12 mm
Materiał wspornika St/tZn
Uchwyt do drutu 7-10 mm
Uchwyt do płaskownika 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top