Your dashboard services.
Register to access all tools.

Znacznik ochronny do końcówek przyłączeniowych

Do osadzania na drutach okrągłych lub płaskownikach jako widoczne oznakowanie (spełnia wymagania normy DIN 18014) w fazie budowy.

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Znacznik do końcówek przyłączeniowych, PVC 70 mm, kolor zielony / żółty
Znacznik do końcówek przyłączeniowych
do osadzania na drutach okrągłych lub płaskownikach
Jako widoczne oznakowanie
(spełnia wymagania normy DIN 18014) w fazie budowy.
Materiał: PVC
Średnica Ø: 70 mm
Uchwyt do płaskownika: 30 x 3,5 mm
Uchwyt do drutu: 10 mm
Kolor: zielony ● / żółty ●

Producent: DEHN
Typ: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
Nr kat.: 478099
lub podobny.

 

Technical data

Materiał PVC
Średnica Ø 70 mm
Uchwyt do płaskownika 30 x 3,5 mm
Uchwyt do drutu 10 mm
Kolor zielony / żółty

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top