Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski krawędziowe UNI

Do integracji systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych, z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym (kolor przewodu ewentualnie czarny) i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Płytka stykowa (element pośredni) wykonana ze stali nierdzewnej umożliwia łączenie przewodów z różnych materiałów (miedź, aluminium, stal ocynkowana ogniowo i stal nierdzewna) do zwykłych systemów montażowych, np. wykonanych z aluminium, bez występowania korozji stykowej.
Wykonanie z podwójną płytką dociskową pozwala na szybkie i łatwe łączenie ze sobą np. jako połączenie szeregowe.

Ze śrubą M8 i nakrętką samohamowną

1 Product

Part No. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A

GTIN 4013364148307, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk krawędziowy UNI
Zaciski krawędziowe do integracji systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych z
połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym oraz
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M8 i nakrętką
Zakres zacisku (rąbek): 0,7-8 mm
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Norma: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Nr kat.: 365250
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rąbek) 0,7-8 mm
Materiał wspornika zaciskowego Al
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Materiał podwójnej płytki dociskowej stal nierdzewna
Norma DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 365250 was added to Notepad.

Product 365250 was added to the cart.


back to top