EXFS L / EXFS KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739057/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739057/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Do pośredniego połączenia / uziemienia funkcjonalnie odseparowanych części instalacji w warunkach piorunowych
- Wersja do piorunowych połączeń wyrównawczych zgodnie z DIN EN 62305 / VDE 0185 w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 2)
- Odporna na korozję obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego z osłoną z tworzywa sztucznego i z elastycznymi przewodami przyłączeniowymi
- Do mostkowania połączeń i kołnierzy izolacyjnych itp. w katodowo chronionych przed korozją odcinkach rur.
- Konstrukcja o dużej wytrzymałości
- Certyfikat zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU i IECEx
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739058/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739058/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739059/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57739059/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
Part No. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 805.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Klasa obciążalności prądowej | N |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Stopień ochrony | IP 54 |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-15: gaz | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certyfikaty IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Długość kabla | 100 mm |
Part No. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Klasa obciążalności prądowej | N |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Stopień ochrony | IP 54 |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-15: gaz | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certyfikaty IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Długość kabla | 200 mm |
Part No. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 861.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Klasa obciążalności prądowej | N |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Stopień ochrony | IP 54 |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-15: gaz | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certyfikaty IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Długość kabla | 300 mm |
Part No. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.72 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Klasa obciążalności prądowej | N |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Stopień ochrony | IP 67 |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-15: gaz | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certyfikaty IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Długość kabla | 2x ok. 1500 mm |