Tabliczka ostrzegawcza o prądzie piorunowym Tabliczka ostrzegawcza Przód w języku niemieckim „ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten” Tył w języku angielskim „ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this area during thunderstorms”
Materiał: Al
Wymiary: 297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie: [4x] Ø6,5 mm
Producent: DEHN
Typ: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Nr kat.: 480698
lub podobny.
Technical data
Materiał
Al
Wymiary (dł x sz x gł)
297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie
[4x] Ø6,5 mm
Materiał
Al
Wymiary (dł x sz x gł)
297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie
[4x] Ø6,5 mm
Wykonanie
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV