Skrzynka z tabliczkami numeracyjnymi Sortimo
Skrzynka z tabliczkami numeracyjnymi i zestawem akcesoriów Sortimo.
Zawartość:
po 100 szt. wkładka z wytłoczonym numerem „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”
100x wkładka bez numeru
100x tabliczka numeracyjna zmiennej treści ze szczelinami
300x x śruba z gniazdem krzyżowym uniwersalnym, stal nierdzewna, M6 x 16 mm
50x tabliczka ze stali nierdzewnej do adnotacji przeglądów okresowych
50x płytka dociskowa z aluminium, drut okrągły 7-10 mm
50x płytka dociskowa z aluminium, drut okrągły 16 mm
1 Product
Part No. 490999 NS SOB 0.9
GTIN 4013364306448, Customs tariff No. (EU): 42021250, Gross weight: 8.51 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | tworzywo sztuczne |
Wymiary | 450 x 360 x 120 mm |
Part No. 490110 NST 7.10 FL30 ON AL
GTIN 4013364306462, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 23.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał tabliczki | Al |
Materiał płytki dociskowej | Al |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / 30 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Śruba | dm M6 x 16 mm |
Part No. 490116 NST 16 ON AL
GTIN 4013364306479, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 24.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał tabliczki | Al |
Materiał płytki dociskowej | Al |
Zakres zacisku (drut) | 16 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Śruba | dm M6 x 16 mm |
Part No. 490100 NST ON AL
GTIN 4013364306486, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 6.86 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
„Indywidualne wykonania z nazwą firmy i adresem są dostępne na zamówienie.” |
Part No. 490000 NSE 0 V2A
GTIN 4013364306417, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 0 |
Part No. 490001 NSE 1 V2A
GTIN 4013364306431, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 1 |
Part No. 490002 NSE 2 V2A
GTIN 4013364306493, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 2 |
Part No. 490003 NSE 3 V2A
GTIN 4013364306509, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 3 |
Part No. 490004 NSE 4 V2A
GTIN 4013364306516, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 4 |
Part No. 490005 NSE 5 V2A
GTIN 4013364306523, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 5 |
Part No. 490006 NSE 6 V2A
GTIN 4013364306530, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 6 |
Part No. 490007 NSE 7 V2A
GTIN 4013364306547, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 7 |
Part No. 490008 NSE 8 V2A
GTIN 4013364306554, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 8 |
Part No. 490009 NSE 9 V2A
GTIN 4013364306561, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Numer | 9 |
Part No. 490900 NSE BLANK AL
GTIN 4013364306424, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Part No. 490021 TS 16 FL30 PP V2A
GTIN 4013364306585, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 34.72 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Wymiary | 84 x 58 x 1 mm |
Part No. 490020 KSS M6X16 V2A
GTIN 4013364306578, Customs tariff No. (EU): 73181552, Gross weight: 4.60 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Śruba | md M6 x 16 mm |
Part No. 480291 ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL
GTIN 4013364149441, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.80 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / 30 mm |
Part No. 490022 ZSUEL 16 2XM6 LA38 V2A
GTIN 4013364306592, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.90 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Zakres zacisku (drut) | 16 mm |