Part No. 145241 HP 90X90 2400 EHI
GTIN 4013364022584, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 52.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Drewno dębowe (impregnowane) |
Wymiary (dł x sz x w) | 90 x 90 x 2400 mm |
Part No. 146309 SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
GTIN 4013364072398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 864.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Part No. 240000 DLS 6.10 134X300X598 EHI
GTIN 4013364022614, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Drewno dębowe (impregnowane) |
Wymiary (dł x sz x w) | 134 x 300 x 598 mm |
Uchwyt do drutu | 6-10 mm |
Part No. 239000 TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
GTIN 4013364022621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.70 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres regulacji (l1) | 1,05-1,20 m |
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Part No. 239001 TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
GTIN 4013364022638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.17 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres regulacji (l1) | 1,40-1,55 m |
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Part No. 239009 TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
GTIN 4013364072350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.04 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres regulacji (l1) | 1,25-1,55 m |
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Part No. 239019 TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
GTIN 4013364093560, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres regulacji (l1) | 1,45-1,75 m |
Uchwyt do drutu | 7-10 mm |
Part No. 241009 ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
GTIN 4013364072985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 383.21 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Wymiary (dł x sz x gł) | 150 x 40 x 6 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |