Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zacisk uniwersalny krawędziowy

Do niezawodnego łączenia przewodów okrągłych i płaskowników, a także połączeń krawędziowych.
Uniwersalne zaciski krawędziowe MFV umożliwiają elastyczny montaż i zapewniają skuteczne połączenie.

z ramą zaciskową i podwójną płytką dociskową

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk krawędziowy z ramą zaciskową i podwójną płytką dociskową, stal nierdzewna
Zaciski krawędziowe do łączenia przewodów z rąbkami
Zakres zacisku (rąbek): 0,7-4 mm
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Kierunek przyłączania: wzdłużnie / poprzecznie
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
Nr kat.: 365018
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rąbek) 0,7-4 mm
Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


z większą powierzchnią styku

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk krawędziowy z większą powierzchnią styku (prosty), stal nierdzewna
Zaciski krawędziowe z większą powierzchnią styku Wykonanie z powierzchnią styku 10 cm2
Zakres zacisku (rąbek): 0,7-8 mm
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Kierunek przyłączania: wzdłużnie / poprzecznie
Przyłączenie za pomocą: płytka dociskowa
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
Nr kat.: 365228
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rąbek) 0,7-8 mm
Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top