Your dashboard services.
Register to access all tools.

Element odłączający

  • Odłącza przeciążone ogranicznik od sieci
  • Zapobiega ewentualnym zwarciom doziemnym
  • Zapewnia bezawaryjną pracę sieci średniego napięcia
  • Iskierniki / działanie na zasadzie termicznej
  • Nie na zasadzie ładunku wybuchowego
  • Niewymagający konserwacji

DIC 10: Element odłączajacy do ograniczników przepięć średniego napięcia

1 Product

Part No. 994003 DIC 10

GTIN 4013364103146, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Element odłączający DIC 10 do ogranicznika przepięć DEHNmid
Element odłączający do ogranicznika przepięć DEHNmid
do odłączania od sieci przeciążonych
ograniczników DEHNmid
Przerwanie zwarcia doziemnego
Iskierniki / działanie na zasadzie termicznej
Częstotliwość sieciowa: (48...62) Hz
Temperatura otoczenia: (-40...+50) °C
Sworzeń łączący: M10
Obudowa PE: odporna na promieniowanie UV; zielona

Producent: DEHN
Typ: DIC 10
Nr kat.: 994003
lub podobny.

 

Technical data

Masa 0,18 kg
Temperatura otoczenia (TU ) -40 °C ... +55 °C
Wysokość 3000 m n.p.m.
Częstotliwość sieciowa (fN ) 48-62 Hz

Product 994003 was added to Notepad.

Product 994003 was added to the cart.


back to top