Tabliczka ostrzegawcza o napięciu krokowym i dotykowym
Do stosowania w obszarach, gdzie istnieje zagrożenie ze strony napięcia krokowego i dotykowego dla istot żywych zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Napięcie krokowe i dotykowe
Przód w języku niemieckim: „Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!”
Tył w języku angielskim: „During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!”
Tabliczka ostrzegawcza o napięciu krokowym i dotykowym Tabliczka ostrzegawcza o napięciu krokowym i dotykowym do stosowania w obszarach, gdzie istnieje ryzyko napięcia krokowego i dotykowego dla istot żywych zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Materiał: Al
Wymiary: 297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie: [4x] Ø6,5 mm
Producent: DEHN
Typ: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
Nr kat.: 480699
lub podobny.
Technical data
Materiał
Al
Wymiary (dł x sz x gł)
297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie
[4x] Ø6,5 mm
Materiał
Al
Wymiary (dł x sz x gł)
297 x 210 x 0,7 mm
Mocowanie
[4x] Ø6,5 mm
Wykonanie
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV