Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika | poliamid (PA) |
Uchwyt do drutu | 20-21 mm |
Mocowanie | Ø6,5 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20-21 mm |
Mocowanie | 6,5 x 16 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20 mm |
Mocowanie | [2x] 6,5 x 8 mm |