Part No. 819282 FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252073, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.73 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | St/tZn |
Promień (statyw) | 320 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1300 mm |
Długość izolacyjna | 1095 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 149 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819287 FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252097, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.59 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | St/tZn |
Promień (statyw) | 320 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1300 mm |
Długość izolacyjna | 1095 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1500 mm |
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 132 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819380 FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.88 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | St/tZn |
Promień (statyw) | 560 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1900 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 121 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 166 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 203 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819385 FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241923, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.99 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | St/tZn |
Promień (statyw) | 560 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1900 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Długość iglicy odgromowej | 2000 mm |
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 110 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 147 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 179 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819390 FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.27 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | St/tZn |
Promień (statyw) | 560 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 1900 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Długość iglicy odgromowej | 3000 mm |
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 97 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 124 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz | 147 km/h |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |